42DBL-K Linearschrittmotoren
42DBL-K
Der 42DBL-K ist ein Linearaktuator mit Verdrehsicherung mit einem großen Hub, der bis zu 10,489 kg (370 oz.) lineare Kraft aus einer 42-mm-Gehäusegröße liefert. Der große Rotor macht ihn gut geeignet für Anwendungen mit hoher Kraft.
Produkte-Highlights
- Für die Baugröße hohe kontinuierliche lineare Kraft
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - kein Bürstenwechsel erforderlich
- Uni- und bipolare Wicklungsoptionen
- Mit und ohne Verdrehsicherung
- Hohe Lebensdauer - Kugellagerausführung
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
- Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
- Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
- Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Medizinische Pipetten
- Klappenantriebe
- Klappenbetätigung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 42DBL10C1B-K | 42DBL10C1U-K | 42DBL10C2B-K | 42DBL10C2U-K | 42DBL20C1B-K | 42DBL20C1U-K | 42DBL20C2B-K | 42DBL20C2U-K | 42DBL40C1B-K | 42DBL40C1U-K | 42DBL40C2B-K | 42DBL40C2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motordurchmesser (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Gewicht (g) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Gewicht (oz) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 102,9 | 100 | 102,9 | 100 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 370 | 360 | 370 | 360 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 83,4 | 72,3 | 83,4 | 72,3 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 300 | 260 | 300 | 260 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 55,6 | 50 | 55,6 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 200 | 180 | 200 | 180 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
Eingangsleistung (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 |
Typische Hublänge (in) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Typische Hublänge (mm) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
Kabel | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42DBL-K Specification Page | Spezifikationsseite | ||
42DBL-K drawing | 2D-Zeichnung | ||
42DBL-K 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
About Stepper Linear Actuators (brochure) | Broschüre |