Scheibenmagnet-Schrittmotoren Banner

Scheibenmagnet-Schrittmotoren

Scheibenmagnet-Schrittmotoren sind fortschrittliche Mikroschrittmotoren, die eine außergewöhnliche dynamische Motorleistung, eine feinere Schrittauflösungen und eine höhere Beschleunigung bieten als jeder andere Schrittmotor auf dem heutigen Markt.

Die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die unsere Scheibenmagnet-Schrittmotorenreihe bietet, werden von keinem anderen Schrittmotortyp erreicht. Deren fortschrittliche Technologie wurde von Portescap in der Schweiz entwickelt und ermöglicht eine wirklich außergewöhnliche dynamische Motorleistung. Der einzigartig dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen als Permanentmagnet-Schrittmotoren vergleichbarer Baugröße, erheblich höhere Beschleunigung durch die niedrige Massenträgheit und eine höhere Spitzendrehzahl als herkömmliche Schrittmotoren durch einen kürzeren Magnetkreis mit weniger Eisenverlusten.

Diese einzigartige Ausführung nutzt alle Vorteile der Magnete aus seltenen Erden und bietet folgende Merkmale:

  • Niedrige Massenträgheit, woraus eine überragende Beschleunigung und hohe Start- und Stoppfrequenzen resultieren.
  • Kurzer Magnetkreis, der hohe Drehzahlen und Boost-Funktionen ermöglicht
  • Spezifische Magnetisierungsmethoden ergeben kleinere Schrittwinkel als bei herkömmlichen Permanentmagnet-Schrittmotoren
  • Optimierte Gehäusegröße ergibt Schrittbewegungen in kürzest möglicher Zeit.

Diese Schrittmotoren für hohe Drehzahlen sind unübertroffen in Anwendungen, welche die Präzision eines Schrittmotors mit der Drehzahl und Beschleunigung eines bürstenlosen DC-Motors benötigen.

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTOREN

Modell Motordurchmesser (mm) Motordurchmesser (in) Haltemoment (Nennstrom) (mNm) Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) Rastmoment (oz-in) Rastmoment (mNm) Schrittwinkel (grad) Schritte pro Umdrehung Spezifikation CAD 3D CAD Shop
P532 EN 52 2,047 205 29 6,4 45 3.6 100
PP520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
P520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
P110 064 16 0,63 7 0,99 0,2 1,7 15 24
P430 39 1,535 60 8,5 0,9 6,5 3.6 100
P010 064 10 0,394 1,8 0,25 0,1 0,9 15 24
P110 104 16 0,63 6,2 0,88 0,2 1,7 9 40
PH010 064 10 0,394 2,4 0,34 0,2 1,1 15 24
PH010 104 10 0,394 2,1 0,3 0,2 1 9 40
P310 32 1,26 14 2 0,4 2,6 6 60
P760 EN 74 2,33 325 46 2,8 20 7.5 48
P010 104 10 0,394 1,5 0,21 0,1 0,9 9 40
P532 52 2,047 205 29 5,7 40 3.6 100