ZUBEHÖR
P310 Scheibenmagnet-Schrittmotoren
P310
Scheibenmagnet-Schrittmotoren von Portescap liefern außergewöhnliche dynamische Leistungen, wie sie von keinem anderen Schrittmotor auf dem Markt erreicht werden. Der einzigartige, dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen pro gegebener Baugröße, wesentlich höhere Beschleunigung und eine höhere Spitzendrehzahl als konventionelle Schrittmotoren.
Produkte-Highlights
- Präzise - sehr gut geeignet für Mikroschritte
- Schnell - Scheibenmagnete ermöglichen die höchsten Beschleunigungen und höchsten Spitzendrehzahlen unter Schrittmotoren, wobei eine genaue Positionierung beibehalten wird.
- Einzigartig - niedriges Rastmoment und hoch anpassbar
- Anpassungsfähig - mehr Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit gleichem Durchmesser
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Enkoder zur Positionierung
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Spindelwellen
- Gleit- oder Kugellager
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Medizinische Pipetten
- Elektronikbaugruppen
- Barcode-Scanner
- Laserschneidgeräte
Artikel-Nummer | P310 158 005 09 | P310 158 005 09 (parallel) | P310 158 170 09 | P310 158 170 09 (parallel) |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
Motordurchmesser (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Gewicht (g) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Gewicht (oz) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N | 100@5N / 10@1N |
Wellenspiel – Radial (μm) | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N | 35@5N / 15@1N |
Schrittwinkel (grad) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schritte pro Umdrehung | 60 | 60 | 60 | 60 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Rastmoment (oz-in) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 6,4 | 1,6 | 184 | 46 |
Beschleunigung (Nennstrom) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Max. Wellenbelastung axial (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Wellenbelastung axial (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Amplitude der Gegen-EMK (V/kstep/s) | 3,2 | 1,6 | 18 | 9 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (mNm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (oz-in) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Phasen-Nennstrom (1 Ph. EIN) (A) | 0,51 | 1 | 0,09 | 0,17 |
Phasen-Nennstrom (2 Ph. EIN) (A) | 0,36 | 0,72 | 0,06 | 0,12 |
Leistungsrate (Nennstrom) (kW/s) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Max. Wellenbelastung, radial (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Wellenbelastung radial (oz) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Typischer Widerstand pro Phase (Ohm) | 10,5 | 2,6 | 332 | 83 |
Wärmewiderstand (Spulen-Umgebung) (°C/W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P310 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
P310 drawing | 2D-Zeichnung | ||
P310 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Disc Magnet Motors (brochure) | Broschüre |