ZUBEHÖR
P520 Scheibenmagnet-Schrittmotoren
P520
Scheibenmagnet-Schrittmotoren von Portescap liefern außergewöhnliche dynamische Leistungen, wie sie von keinem anderen Schrittmotor mit kleinem Durchmesser auf dem Markt erreicht werden. Der einzigartige, dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen pro gegebener Baugröße, wesentlich höhere Beschleunigung und eine höhere Spitzendrehzahl als konventionelle Schrittmotoren. Diese Schrittmotoren für hohe Drehzahlen sind unübertroffen in Anwendungen, welche die Präzision eines Schrittmotors mit der Drehzahl und Beschleunigung eines bürstenlosen DC-Motors benötigen. Ein geschlossener Regelkreis liefert einen kostengünstigen Vorteil gegenüber einer Servolösung.
Produkte-Highlights
- Präzise - sehr gut geeignet für Mikroschritte
- Schnell - Scheibenmagnete ermöglichen höchste Beschleunigungen und höchste Spitzendrehzahlen eines Schrittmotors unter Beibehaltung einer genauen Positionierung.
- Einzigartig - niedriges Rastmoment und hoch anpassbar
- Anpassungsfähig - mehr Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit gleichem Durchmesser
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Enkoder zur Positionierung
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Spindelwellen
- Gleit- oder Kugellager
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Garnführungen
- Pick-und-Place Anwendungen
- Laserschneidgeräte
- Drahtschneider - EDM
Artikel-Nummer | P520 254 0.7 60 | P520 254 004 60 | P520 254 013 60 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
Motordurchmesser (mm) | 52 | 52 | 52 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 12 | 12 | 12 |
Gewicht (g) | 180 | 180 | 180 |
Gewicht (oz) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 10@5N | 10@5N | 10@5N |
Wellenspiel – Radial (μm) | 15@5N | 15@5N | 15@5N |
Schrittwinkel (grad) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Schritte pro Umdrehung | 100 | 100 | 100 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 18 | 18 | 18 |
Rastmoment (oz-in) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 1,3 | 8 | 27 |
Beschleunigung (Nennstrom) | 100000 | 100000 | 100000 |
Max. Wellenbelastung axial (N) | 30 | 30 | 30 |
Max. Wellenbelastung axial (oz) | 108 | 108 | 108 |
Amplitude der Gegen-EMK (V/kstep/s) | 2,1 | 5,5 | 9,8 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (mNm) | 170 | 170 | 170 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (oz-in) | 24 | 24 | 24 |
Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | 120 | 120 | 120 |
Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | 17 | 17 | 17 |
Phasen-Nennstrom (1 Ph. EIN) (A) | 3,3 | 1,3 | 0,75 |
Phasen-Nennstrom (2 Ph. EIN) (A) | 2,3 | 0,9 | 0,5 |
Leistungsrate (Nennstrom) (kW/s) | 12 | 12 | 12 |
Max. Wellenbelastung, radial (N) | 20 | 20 | 20 |
Max. Wellenbelastung radial (oz) | 72 | 72 | 72 |
Typischer Widerstand pro Phase (Ohm) | 0,7 | 4,4 | 13,5 |
Wärmewiderstand (Spulen-Umgebung) (°C/W) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P520 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
P520 drawing | 2D-Zeichnung | ||
P520 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Disc Magnet Motors (brochure) | Broschüre |