ZUBEHÖR
P532 EN Scheibenmagnet-Schrittmotoren
P532 EN
Scheibenmagnet-Schrittmotoren von Portescap liefern außergewöhnliche dynamische Leistungen, wie sie von keinem anderen Schrittmotor auf dem Markt erreicht werden. Der einzigartige, dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen pro gegebener Baugröße, wesentlich höhere Beschleunigung und eine höhere Spitzendrehzahl als konventionelle Schrittmotoren.
Produkte-Highlights
- Präzise - sehr gut geeignet für Mikroschritte
- Schnell - Scheibenmagnete ermöglichen die höchsten Beschleunigungen und höchsten Spitzendrehzahlen unter Schrittmotoren, wobei eine genaue Positionierung beibehalten wird.
- Einzigartig - niedriges Rastmoment und hoch anpassbar
- Anpassungsfähig - mehr Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit gleichem Durchmesser
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Enkoder zur Positionierung
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Spindelwellen
- Gleit- oder Kugellager
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Garnführungen
- Pick-und-Place Anwendungen
- Laserschneidgeräte
- Drahtschneider - EDM
Artikel-Nummer | P532 0.7 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 004 150 HEDS 5540 A11 | P532 004 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 012 150 HEDS 5540 A11 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
Motordurchmesser (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gewicht (g) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Gewicht (oz) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
Wellenspiel – Radial (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
Schrittwinkel (grad) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Schritte pro Umdrehung | 100 | 100 | 100 | 100 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rastmoment (oz-in) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 0,7 | 20 | 5 | 64 |
Beschleunigung (Nennstrom) | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 |
Max. Wellenbelastung axial (N) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Wellenbelastung axial (oz) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Amplitude der Gegen-EMK (V/kstep/s) | 2,3 | 12 | 6 | 21 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (oz-in) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Phasen-Nennstrom (1 Ph. EIN) (A) | 5,29 | 1 | 2 | 0,56 |
Phasen-Nennstrom (2 Ph. EIN) (A) | 3,74 | 0,7 | 1,4 | 0,4 |
Leistungsrate (Nennstrom) (kW/s) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max. Wellenbelastung, radial (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Wellenbelastung radial (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Typischer Widerstand pro Phase (Ohm) | 0,3 | 8,8 | 2,2 | 27 |
Wärmewiderstand (Spulen-Umgebung) (°C/W) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P532 with Encoder Specification Page | Spezifikationsseite | ||
P532 with Encoder drawing | 2D-Zeichnung | ||
P532 with Encoder 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
About Disc Magnet Motors (brochure) | Broschüre | ||
Introducing P532 Disc Magnet Motor: Best in Class Power Rate/Acceleration (die Pressemitteilung) | Pressemitteilung |