P760 EN Scheibenmagnet Schrittmotor
P760 EN
Scheibenmagnet-Schrittmotoren von Portescap liefern außergewöhnliche dynamische Leistungen, wie sie von keinem anderen Schrittmotor auf dem Markt erreicht werden. Der einzigartige, dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen pro gegebener Baugröße, wesentlich höhere Beschleunigung und eine höhere Spitzendrehzahl als konventionelle Schrittmotoren. Diese Schrittmotoren für hohe Drehzahlen sind unübertroffen in Anwendungen, welche die Präzision eines Schrittmotors mit der Drehzahl und Beschleunigung eines bürstenlosen DC-Motors benötigen. Ein geschlossener Regelkreis liefert einen kostengünstigen Vorteil gegenüber einer Servolösung.
Produkte-Highlights
- Präzise - sehr gut geeignet für Mikroschritte
- Schnell - Scheibenmagnete ermöglichen die höchsten Beschleunigungen und höchsten Spitzendrehzahlen unter Schrittmotoren, wobei eine genaue Positionierung beibehalten wird.
- Einzigartig - niedriges Rastmoment und hoch anpassbar
- Anpassungsfähig - mehr Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit gleichem Durchmesser
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Gleit- oder Kugellager
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Garnführungen
- Pick-und-Place Anwendungen
- Laserschneidgeräte
- Drahtschneider - EDM
Artikel-Nummer | P760 0.4 05 HEDS 5540 A11 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 2,33 |
Motordurchmesser (mm) | 74 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +122 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 4,7 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 17 |
Gewicht (g) | 700 |
Gewicht (oz) | 25 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 25@5N |
Wellenspiel – Radial (μm) | 25@5N |
Schrittwinkel (grad) | 7,5 |
Schritte pro Umdrehung | 48 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.38 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 |
Rastmoment (mNm) | 20 |
Rastmoment (oz-in) | 2,8 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 500 VRMS AC für 5 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 2,1 |
Beschleunigung (Nennstrom) | 190000 |
Max. Wellenbelastung axial (N) | 30 |
Max. Wellenbelastung axial (oz) | 108 |
Amplitude der Gegen-EMK (V/kstep/s) | 7,1 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (mNm) | 485 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (oz-in) | 68,7 |
Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | 325 |
Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | 46 |
Phasen-Nennstrom (1 Ph. EIN) (A) | 6 |
Phasen-Nennstrom (2 Ph. EIN) (A) | 4,3 |
Leistungsrate (Nennstrom) (kW/s) | 58 |
Max. Wellenbelastung, radial (N) | 20 |
Max. Wellenbelastung radial (oz) | 72 |
Typischer Widerstand pro Phase (Ohm) | 0,4 |
Wärmewiderstand (Spulen-Umgebung) (°C/W) | 4,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P760 with Encoder Specification Page | Spezifikationsseite | ||
P760 with Encoder drawing | 2D-Zeichnung | ||
P760 with Encoder 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Disc Magnet Motors (brochure) | Broschüre |