PH010 064 Scheibenmagnet-Schrittmotoren
PH010 064
Der PH010 104 Scheibenmagnet Schrittmotor bietet ausergewöhnlich dynamische Performance, unerreicht von anderen kleinen Schrittmotoren im Markt. Die einzigartig dünne Magnetscheibe ermöglicht sehr kleine Schrittauflösungen in einer vorhandenden Verpackung.
Produkte-Highlights
- Präzise - passend für Mikroschrittbetrieb
- Schnell - Scheibenmagneten ermöglichen schnelle Beschleunigungen und höchste Geschwindigketien die ein Schrittmotor während einer präzisen Positionierung erreichen kann
- Einmalig - Geringes Rastmoment und indivduell an Kundenwünsche anpassbar
- Anpassungsfähig - höhere Schrittauflösung als bei ähnlich großen Schrittmotoren
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Enkoder zur Positionierung
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Spindelwellen
- Gleit- oder Kugellager
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Medizinische Pipetten
- Klinische Diagnostik
- Instrumentation
- Barcode-Scanner
- Optische Dämpfer
Artikel-Nummer | PH010 064 003 04 | PH010 064 010 04 | PH010 064 020 04 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
Motordurchmesser (mm) | 10 | 10 | 10 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Gewicht (g) | 9 | 9 | 9 |
Gewicht (oz) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 40@2N | 40@2N | 40@2N |
Wellenspiel – Radial (μm) | 30@2N | 30@2N | 30@2N |
Schrittwinkel (grad) | 15 | 15 | 15 |
Schritte pro Umdrehung | 24 | 24 | 24 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.75 | ± 0.75 | ± 0.75 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Rastmoment (oz-in) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden | 500 VRMS AC für 5 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 1,3 | 4,2 | 8,4 |
Beschleunigung (Nennstrom) | 343775 | 343775 | 343775 |
Max. Wellenbelastung axial (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Max. Wellenbelastung axial (oz) | 9 | 9 | 9 |
Amplitude der Gegen-EMK (V/kstep/s) | 1,21 | 2,25 | 3 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (mNm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Haltemoment, 1,5x (Nennstrom) (oz-in) | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Haltemoment (Nennstrom) (mNm) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Haltemoment (Nennstrom) (oz-in) | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Phasen-Nennstrom (1 Ph. EIN) (A) | 0,62 | 0,34 | 0,24 |
Phasen-Nennstrom (2 Ph. EIN) (A) | 0,44 | 0,24 | 0,17 |
Leistungsrate (Nennstrom) (kW/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Max. Wellenbelastung, radial (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Max. Wellenbelastung radial (oz) | 9 | 9 | 9 |
Typischer Widerstand pro Phase (Ohm) | 3 | 10 | 19 |
Wärmewiderstand (Spulen-Umgebung) (°C/W) | 66 | 66 | 66 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
PH010 064 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
PH010 064 drawing | 2D-Zeichnung | ||
PH010 064 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
About Disc Magnet Motors (brochure) | Broschüre |