Suchen Sie nach einer Lösung für eine lineare Bewegung mit einer kompakten Baugröße? Die digitalen Linearaktuatoren (DLA) von Portescap nutzen den Vorteil der kostengünstigen Ausführung von Can-Stack-Schrittmotoren mit integrierter Gewindespindel. Dadurch spart die DLA-Technologie Platz und Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Linearbewegungslösungen wegen der Reduzierung von mechanischen Komponenten wie Zahnräder, Antriebsriemen und separate Wellen oder Gewindespindeln.
Der digitale Linearaktuator ist ein Can-Stack-Schrittmotor mit integrierter Gewindespindel zur direkten Übertragung der Dreh- in eine Linearbewegung. Der Aktuator verwendet den Can-Stack-Schrittmotor entweder mit 7,5 oder 15 Grad Schrittwinkel. Der Rotormagnet sitzt auf einer Thermoplastikmutter zwischen zwei in den Endkappen gelagerten Kugellagern. Abhängig vom erforderlichen Integrationsgrad kann der DLA mit oder ohne Verdrehsicherung ausgestattet sein.
Linearaktuator ohne Verdrehsicherung
Die resultierende Bewegung ist linear, aber auch die Gewindespindel dreht sich und die Verdrehsicherung wird in der Anwendung des Kunden vorgesehen.
Linearaktuator mit Verdrehsicherung
Die Welle besteht aus zwei Teilen:
- Der hintere Abschnitt ist die Gewindespindel, die sich in der Mutter dreht.
- Der vordere Teil ist eine genutete Welle. Sie wird in der Kunststoffendkappe geführt und wirkt als Verdrehsicherung.
Das Ergebnis ist eine reine Linearbewegung.
Da sich eine Schrittabweichung nicht addiert, werden hohe Genauigkeiten bei langen oder kurzen Bewegungsdistanzen ermöglicht und kostspielige Positionsfeedbackeinrichtungen wie Encoder vermieden. Die Motoren können im Einzel-, Semi- oder Mikroschrittmodus betrieben werden, womit eine verbesserte Auflösung und einen ruhigeren Betrieb erzielt werden kann.
DLA-Produkte sind perfekt geeignet für Anwendungen, die lineare Bewegungen mit einer kompakten Baugröße erfordern. Das Team unserer Entwicklungsingenieure kann Anpassungen umsetzen, welche die Leistungsanforderungen Ihrer Bewegungsanwendung übertreffen, Ihr Design vereinfachen und ein integriertes ""Plug-and-Play""-Bewegungssystem für Ihre Maschine entwickeln. Aus diesem Grund wird Portescap häufig von führenden Geräteherstellern gewählt:
- Medizin (Injektionspumpen, Pipetten, Analysatoren, Laborinstrumente)
- Bühnenbeleuchtung
- Sicherheit und Zugangskontrolle (Türverriegelungen)
- HVAC-Ventile
- Industrielle Automation (Einstellmechanismen)
- Telekommunikation (Antennenpositionierung)
- Kostengünstige Can-Stack-Ausführung
- Hohes lineares Verhältnis von Leistung zur Baugröße
- Bürstenloser Aufbau für eine hohe Lebensdauer
- Einfacher offener Regelkreis vermeidet die Erfordernis eines Positionssensors
- Einfache digitale Ansteuerung durch einen Mikroprozessor
- Schnelle, leistungsstarke und präzise Positionierung
Standardmerkmale
- Reversible Bewegung
- Mit oder ohne Verdrehsicherung
- Uni- oder bipolare Ausführung
- Kugellager
- 5 V oder 12 V Spulen
- Gehäusegrößen von 20 mm bis 57 mm
- 7,5° oder 15° Schrittwinkel
- Linearbewegung pro Schritt von 0,0127 mm bis 0,1016 mm
- Lineare Kräfte von 8,3 N bis zu 124,6 N
Spezifische Anpassung
- Spulenmodifikationen (Widerstand und Induktivität)
- Magnettypen, um höhere lineare Kräfte oder höhere/niedrigere Haltemomente zu erhalten
- Kundenspezifische Gewindespindellänge
- Kundenspezifische Gewindespindelspitze (metrisch / imperial)
- Spezieller Befestigungsflansch
WEITERE INFORMATIONEN
DLA mit Verdrehsicherung
DLA ohne Verdrehsicherung