Unsere Scheibenmagnet-Schrittmotoren liefern hervorragende dynamische Leistung, wie sie von keinem anderen Schrittmotor auf dem Markt erreicht werden. Der einzigartige, dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen pro gegebener Baugröße, wesentlich höhere Beschleunigung und eine höhere Spitzendrehzahl als konventionelle Schrittmotoren. Scheibenmagnetmotoren sind unübertroffen in Anwendungen, welche die Präzision eines Schrittmotors sowie die Drehzahl und Beschleunigung eines bürstenlosen DC-Motors benötigen. Ein geschlossener Regelkreis liefert einen kostengünstigen Vorteil gegenüber einer Servolösung.
Die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die unsere Scheibenmagnet-Schrittmotorenreihe bietet, werden von keinem anderen Schrittmotortyp erreicht. Deren fortschrittliche Technologie wurde von Portescap in der Schweiz entwickelt und ermöglicht eine wirklich außergewöhnliche Leistung. Der Rotor dieser Motoren besteht aus einem Magnet aus seltenen Erden und hat die Form einer dünnen Scheibe, die axial magnetisiert ist.
Eine besondere Magnetisierungsmethode ermöglicht eine höhere Anzahl von Magnetpolen, die optimiert für die Motorgröße wesentlich kleinere Schrittwinkel als bei herkömmlichen Permanentmagnet-Schrittmotoren mit zwei Phasen ermöglichen. Die sehr niedrige Massenträgheit führt zu einem überragenden Beschleunigungs- und dynamischen Verhalten. Diese Merkmale zusammen mit hohen Spitzendrehzahlen bedeuten, dass jede Schrittbewegung in kürzestmöglicher Zeit durchgeführt werden kann. Die niedrige Massenträgheit ermöglicht zudem hohe Start/Stoppfrequenzen, wodurch Zeit während des ersten Schritts gespart word und bestimmte Bewegungsprobleme ohne die Anwendung einer Ansteuerungsrampe gelöst werden.
Unsere Scheibenmagnet-Schrittmotorreihe kann leicht an Ihre Anwendungsanforderungen angepasst werden. Unser Entwicklungsteam kann Ihnen dabei helfen, einen Motor durch zusätzliche Komponenten in Ihre Baugruppe zu integrieren oder eine vollständig angepasste Antriebsslösung zu entwickeln, die den Bauraum und die Leistung Ihrer Maschine optimiert.
SCHEIBENMAGNET-SCHRITTMOTORENDETAILS
Funktionen | Merkmale | Vorteile |
---|---|---|
Dünner multipolarer Scheibenmagnet aus seltenen Erden | Niedrige Rotormasse | Hohe Beschleunigung und hohe Start- und Stoppfrequenzen Hohe Leistungsrate (T^2/J) |
Kurzer Eisenkreis aus SiFE-Blechpaket Spulen sind nahe dem Luftspalt platziert |
Niedrige Eisenverluste
Mehr Drehmoment bei hohen Schrittraten |
Hohe Drehzahl Hohes Verhältnis von Leistung zum Volumen |
Einfacher Magnetkreis | Keine Koppelung zwischen den Phasen Sinusförmige Drehmomentfunktion Niedriges Rastmoment |
Höhere Winkelauflösung im Mikroschrittmodus |
Optimal dimensionierter Eisenkreis | Das Drehmoment steigt konstant linear bis zur 2-fachen Nennstromaufnahme | Hohe Spitzendrehmomente Fähigkeit zur Stromerhöhung |
WEITERE INFORMATIONEN

Dünner Scheibenmagnet liefert hohe Beschleunigung und Drehzahlen