Portescap leeres Banner

Ersatzmotoren

Die Bürsten-DC-, bürstenlosen DC-, Schrittmotoren und Getriebe von Portescap finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen und Geräten wieder. Wir bieten derzeit ausschließlich für unsere Produkte aus dem Standardkatalog Reparaturen und Ersatzteile an. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei Ihrem Motor entweder um einen speziellen Kunden vorbehaltenen oder um einen abgekündigten Motor. Leider können wir für abgekündigte und kundenspezifische Motoren keine Reparaturen und Ersatzteile anbieten, sodass Sie sich am besten an den Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster) Ihres Geräts wenden sollten.

Bitte konsultieren Sie die Informationen unten und gleichen Sie diese mit Ihrer Motor-Teilenummer ab, um zu bestimmen, ob es sich bei Ihrem Produkt um einen Standard- oder um einen kundenspezifischen Artikel handelt. Bitte klicken Sie auf den Link „Kontaktieren Sie uns“ und schicken Sie uns eine Anfrage, falls Ihr Produkt in unserem Standardkatalog angeboten wird. Ein Applikationsingenieur wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Winding and Execution Code
Technologie Etikett
Bürsten-DC-Motor 35 N T 2R 82 426E 50
Bürstenloser DC-Motor 22 BHM 8B P 1
Ultra EC Serie 22ECS45 10B 24 1
Getriebe R 22 0 190
Can Stack Schrittmotor 26M048D2B
Can Stack Linear-Schrittmotor 20DAM10D2U-L

Wicklung:Die Standard-Wicklungen sind auf der Katalogseite zu jedem Modell aufgelistet. Bitte fahren Sie fort und überprüfen Sie den Ausführungscode, falls die Wicklung im Katalog aufgelistet ist. Falls die Wicklung nicht in dem Katalog aufgeführt ist, handelt es sich um einen kundenspezifischen oder abgekündigten Motor. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Original Equipment Manufacturer Ihres Geräts.

Ausführungscode: Die Standard-Ausführungscodes sind auf der Katalogseite zu jedem Modell aufgelistet. Der Ausführungscode kann bis zu 4 Stellen aufweisen. Falls der Ausführungscode nicht in dem Katalog aufgeführt ist, handelt es sich um einen kundenspezifischen oder abgekündigten Motor. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Original Equipment Manufacturer Ihres Geräts.

Schrittmotoren: Falls der Artikel mit einem S beginnt oder mit einem S + Zahlencode endet oder falls die Wicklung nicht 1B, 2B, 1U oder 2U entspricht, dann handelt es sich um einen kundenspezifischen oder abgekündigten Motor. Bitte wenden Sie sich an den Original Equipment Manufacturer Ihres Geräts.

Portescap e-Store Logo

SHOP MINI MOTORS