Der bürstenlose 16 ECP mit neuem integriertem Treiber
Der bürstenlose 16 ECP mit neuem integriertem Treiber
- Plug-und-Play-Motor (keine externe Steuerung erforderlich)
- Mit integrierter Elektronik
- 4 Standardspulen verfügbar

Bürstenlose, genutete DC-Motoren Größe 9 für orthopädische Anwendungen an kleinen Knochen
Sterilisierbare chirurgische Motorlösungen mit optimalem Drehmoment und optimaler Drehzahl
- Als Version mit 9,6 V - 1100 U/min- und 9,6 V - 12.800 U/min verfügbar
- Getestet bis 1.000+ Sterilisationszyklen
- Geräuscharmes Leichtgewicht mit wenig Vibration zur Maximierung der taktilen Rückmeldung
- Drehzahlen von bis zu 35.000 U/min

Bürstenloser, nutenloser Ultra-EC-Motor 35ECS
Hochleistungsmotoren, die für extrem anspruchsvolle repetitive Arbeitszyklen entwickelt wurden
- 2-polig, nutenlos
- Branchenbeste Drehzahl- und Drehmomentleistung für BLDC-Motoren dieser Größe
- 1,Max. Dauerdrehzahl von 40.000 U/min
- Optimiertes Wärmeverhalten bei repetitiven Zyklen mit hoher Spitzenlast

Bürstenloser, nutenloser Ultra-EC-Motor 22ECT
Bürstenlose Motoren liefern gegenüber vergleichbaren Motoren ein beinahe 50 % höheres Dauerdrehmoment
- 4-polig, bürstenlos, nutenlos
- Digitale Hallsensoren und 3 Standardspulen verfügbar
- Max. Dauerdrehzahl von 20.000 U/min
- Optimale Größe für einfache mechanische Integration

Bürstenloser, nutenloser Ultra-EC-Motor 30ECT
Hohes Drehmoment in kompaktem Gehäuse
- Ausführung mit hohem Spitzendrehmoment
- Bis zu 225 mNm Dauerdrehmoment
- Max. Dauerdrehzahl von 30.000 U/min
- Robuste Ausführung in rostfreiem Stahl und lasergeschweißten Flansch

Neuer Produktkatalog
Umfangreicher Katalog mit sämtlichen Produktangeboten
- Überblick über die Technologie
- Elektrische und mechanische Spezifikationen
- Technische Hinweise und Anwendungsbeispiele