ZUBEHÖR
Autoklavierbarer Drehgeber M-Sense12A
M-Sense12A
Der magnetische autoklavierbare Drehgeber M-Sense12A verfügt über die neueste Chip-Technologie und bietet ein hohes Maß an Genauigkeit. Er ist damit ideal für Anwendungen geeignet, die eine genaue Positionierung und Bewegungsrückmeldung im geschlossenen Regelkreis erfordern. Dieser magnetische Drehgeber kann mehr als 2.000 Autoklavierzyklen standhalten. Der M-Sense12A ist mit einem breiten Auflösungsbereich von bis zu 1024 Zeilen erhältlich und verfügt über eine integrierte Leitungstreiberoption. Der autoklavierbare Drehgeber M-Sense12A kann auch eine inkrementelle und absolute Rückmeldung liefern. Dieser Drehgeber ist kompatibel mit SMS von Portescap (bürstenlosen Motoren für chirurgische Bewegungslösungen). Er ist perfekt für chirurgische Robotik- und Handwerkzeuganwendungen geeignet und liefert ein Rückmeldesignal, damit Sie die genaue Lage des Rotors erkennen können.
Produkte-Highlights
- Hält mehr als 2.000 Autoklavierzyklen stand
- Genauigkeit bis 1,5 Grad
- Jede Auflösung bis zu 1024
- Inkrementelle und absolute Rückmeldung verfügbar
- Integrierter RS422-Leitungstreiber als Option
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Kranio-maxillofaziale Bohrer
- Chirurgische Elektrowerkzeuge
- Chirurgische Roboter
Artikel-Nummer | M-Sense12Ai | M-Sense12Aa |
---|---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 / 125 | -40 / 125 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 / 257 | -40 / 257 |
Gewicht (g) | 8 | 8 |
Gewicht (oz) | 0,28 | 0,28 |
Encoder-Typ | Integrierter Magnet | Integrierter Magnet |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 1-1024 | 1-1024 |
Kabeltyp | 10x AWG28 | 6x AWG28 |
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,4 | 0,04 |
Max. Zählfrequenz (kHz) | 4000 | 4000 |
Einschaltdauer (%) | 50 | - |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 | - |
Max. INL (Integral Non Linearity) (grad) | 1,5 | 1,5 |
Leitungsverstärker-Parameter | 4mA / 10MHz | 4mA / 10MHz |
Ausgangsfrequenz (MHz) | 4 | 4 |
Ausgangssignal | Push-Pull-Stecker | Push-Pull-Stecker |
Max. Anstiegszeit/Fallzeit (CL=50pF) (ns) | 60 | 60 |
Anstiegszeit (ns) | 60 | 60 |
Signalverhältnis (%) | N/A | N/A |
Max. Drehzahl bei 1024 PPR (rpm) | 100000 | 100000 |
Max. Drehzahl bei 512 PPR (rpm) | 100000 | 100000 |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 30 | 30 |
Versorgungsstrom, Ruhezustand (mA) | 10 | 10 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 23 | 23 |
Versorgungsspannung (V) | Min. 4,5; max. 5,5 | Min. 4,5; max. 5,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_m-sense12a.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_m-sense12a.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_m-sense12a.STEP | 3D-Zeichnung | ||
pr_msense_12a_encoder_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
brochure_msense12a_autoclavable_encoder_ger.pdf | Broschüre |