D12 Magnetischer Encoder
D12
Der magnetische Encoder D12 ermöglicht die Positionsüberwachung ohne mit der Baugröße Kompromisse eingehen zu müssen.
Produkte-Highlights
- Einheitliche Ausführung
- Unempfindlich gegenüber rauen Umgebungsbedingunen
- Niedrige Stromaufnahme
- Hall-Sensor-Positionsüberwachung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | D12 |
---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +185 |
Encoder-Typ | Integrierter Magnet |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 12 |
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,1 |
Max. Zählfrequenz (kHz) | 10 |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 ± 40 |
Länge (mm) | 15,2 |
Ausgangssignal | Zwei Kanäle Rechteckwelle |
Anstiegszeit (ns) | 125 |
Signalverhältnis (%) | 50 ± 25 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 4 |
Versorgungsspannung (V) | 5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
D12 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
D12 drawing | 2D-Zeichnung | ||
D12 3D drawing | 3D-Zeichnung |