E9

E9 Optische Encoder

E9 Optische Encoder

E9

Der übertragbare optische Encoder E9 liefert 500 Impulse pro Umdrehung für präzise Positionierung und einen Differenzialausgang.

Produkte-Highlights

  • Hohe Auflösung
  • Drei Kanäle mit Indexposition
  • Differenzialausgang
  • Präzise Positionierung
  • Stabiler Signalpegel

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge

Artikel-Nummer E9
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -40 to +85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -40 to +185
Gewicht (g) 6
Gewicht (oz) 0,22
Encoder-Typ 3 Kanäle optisch
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) 0,12
Max. Zählfrequenz (kHz) 200
Elektrische Phasenverschiebung (grad) 90 ± 20
Ausgangssignal Kompatibel (CMOS)
Signalverhältnis (%) 50 ± 10
Max. Versorgungsstrom (mA) 20
Versorgungsstrom, Ruhezustand (mA) 50
Typischer Versorgungsstrom (mA) 10
Versorgungsspannung (V) 5 ± 10%
Document Document Type Language File Type
E9 Specification Page Spezifikationsseite
E9 drawing 2D-Zeichnung
E9 3D drawing 3D-Zeichnung