HEDS 5500/5540 Optischer Encoder
HEDS 5500/5540
Dieser optische Hochleistungsencoder ist mit 2 oder 3 Kanälen verfügbar. Seine hohe Auflösung ermöglicht hohe Genauigkeit für präzise Positionieranwendungen.
Produkte-Highlights
- Hohe Auflösung
- Hohe Genauigkeit für präzise Positionierung
- Stabiler Signalpegel
- Encoder mit Leitungstreiber verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- HEDR 5500 verfügbar
- Integrierte Leitungstreiber
- Schützende Silikonabdeckung
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | HEDS 5500/5540 |
---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 to +212 |
Gewicht (g) | 17 |
Gewicht (oz) | 0,59 |
Encoder-Typ | 3 Kanäle optisch |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 96 to 1024 |
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,6 |
Max. Zählfrequenz (kHz) | 100 |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 ± 10 |
Ausgangssignal | 2 Kanäle, Rechteckwelle in Quadratur 3 Kanäle (mit Index) |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 57 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 17 |
Versorgungsspannung (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
HEDS 5500/5540 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
HEDS 5500/5540 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
HEDS 5500/5540 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|