ZUBEHÖR
M-Sense16 Magnetischer Encoder
M-Sense16
Der magnestische Encoder M Sense B besticht durch seine Genauigkeit. Für Anwendungen im Closed Loop Bereich und exakter Positionierung ist er deshalb besonders geeignet. Erhältlich ist er mit einer Auflösung bis zu 1024 Pulsen pro Umdrehung und einem integrierten Line Treiber.
Produkte-Highlights
- Passend zu Bürsten DC Motoren in den Größen 16mm bis 35mm
- Genauigkeit bis zu 1.5°
- Integrierter RS422 Line Treiber
- Auflösung bis zu 1024 Pulse / Umdrehung
Anpassung verfügbar
- Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
- Kabel- oder Steckausgänge
- Niedertemperaturversion (-40 °C)
Anwendungen
- Laborautomation
- Elektrische Geräte für die plastische Chirurgie
- Diagnose-Analysatoren
- Jalousien
- Sitzaktuatoren
- Ventilaktuatoren
- Elektrische Greifer
- Multi Leaf - Kollimator
- Dentale Handgeräte
- Bauchspiegelungsgeräte
- Ultraschall-Bildgebung
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | M-Sense16 |
---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 to +212 |
Encoder-Typ | Magnet mit Leitungsverstärker RS422 |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
Kabeltyp | AWG 28 Flachbandkabelabstand 1,27 mm |
Einschaltdauer (%) | 50 % ± 15 % bis zu 256 LPR, 50 % ± 25 % für 512 und 1024 LPR |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 % ± 45 % bis zu 256 LPR, 90 % ± 75 % für 512 und 1024 LPR |
Max. INL (Integral Non Linearity) (grad) | 1,5 |
Leitungsverstärker-Parameter | 4 mA/10 Mhz (Standard-Konfiguration) |
Ausgangsfrequenz (MHz) | 0,5 |
Max. Anstiegszeit/Fallzeit (CL=50pF) (ns) | 60 |
Max. Drehzahl bei 1024 PPR (rpm) | 30000 |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 23 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 16 |
Versorgungsspannung (V) | 4,5 Min., 5,5 Max. |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
M Sense B Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
M Sense B drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
M Sense B (broschüre) | Broschüre |
|
|
Portescap pairs accuracy and feedback positioning with its newest M Sense B Encoder (press release) | Pressemitteilung |
|