M-Sense22

M Sense B Magnetischer Encoder

M-Sense22 Magnetischer Encoder

M-Sense22

Der magnetische Encoder M-Sense22 verfügt über die neueste Chip-Technologie und bietet ein hohes Maß an Genauigkeit, ideal für Anwendungen, die eine genaue Positionierung und Bewegungsrückmeldung im geschlossenen Regelkreis erfordern. Der M-Sense22 ist mit einem breiten Auflösungsbereich von bis zu 1024 Zeilen erhältlich und verfügt über einen integrierten Line-Treiber. Der Geber M-Sense22 kann auch inkrementelles und absolutes Feedback liefern.

Produkte-Highlights

  • Genauigkeit bis zu 1.5°
  • Optionaler integrierter RS422-Line-Treiber
  • Jede Auflösung bis zu 1024
  • Inkrementelle und absolute Rückmeldung verfügbar

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Integrierte Leitungstreiber
  • Steckverbinder
  • Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
  • Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
Artikel-Nummer M-Sense22i M-Sense22a
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -40 / 125 -40 / 125
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -40 / 257 -40 / 257
Gewicht (g) 8 8
Gewicht (oz) 0,28 0,28
Encoder-Typ Integrierter Magnet Integrierter Magnet
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) 1-1024 1-1024
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) 0,04 0,04
Max. Zählfrequenz (kHz) 4000 4000
Max. INL (Integral Non Linearity) (grad) 1,5 1,5
Ausgangsfrequenz (MHz) 16 16
Max. Anstiegszeit/Fallzeit (CL=50pF) (ns) 60 60
Anstiegszeit (ns) 60 60
Signalverhältnis (%) N/A N/A
Max. Drehzahl bei 1024 PPR (rpm) 120000 120000
Max. Versorgungsstrom (mA) 30 30
Versorgungsstrom, Ruhezustand (mA) 10 10
Typischer Versorgungsstrom (mA) 23 23
Document Document Type Language File Type
specifications_m-sense22.pdf Spezifikationsseite application/pdf
drawing_m-sense22.DXF 2D-Zeichnung application/octet-stream
brochure_m_sense22_magnetic_encoder_ger.pdf Broschüre application/pdf
pr_msense22_magnetic_encoder_ger.pdf Pressemitteilung application/pdf