MR2 Magnetoresistiver Encoder
MR2
Der kompakte magnetoresistive Encoder MR2 ist mit einem breiten Auflösungsbereich von 4 bis 512 Impulsen verfügbar. Er ist für viele Anwendungen perfekt geeignet, die sowohl einen geschlossenen Bewegungsregelkreis als auch eine genaue Positionierung erfordern.
Produkte-Highlights
- Kompatibel mit allen Bürsten-DC-Motorgehäusegrößen
- Kompakte Integration
- TTL- und CMOS-kompatibel
- Auflösung bis zu 512 Impulse pro Umdrehung
- Genauigkeit in der Drehzahl und im Positionsfeedback
Anpassung verfügbar
- Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
- Kabel- oder Steckausgänge
- Flachkabelausgang
- Niedertemperaturversion (-40 °C)
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | MR2 |
---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -25 to +85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -13 to +185 |
Encoder-Typ | Integrierter Magnet |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
Max. Zählfrequenz (kHz) | 1280 |
Einschaltdauer (%) | 50 ± 15 |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 ± 45 |
Anstiegszeit (ns) | 60 |
Max. Drehzahl bei 512 PPR (rpm) | 37500 |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 25 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 20 |
Versorgungsspannung (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
MR2 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
MR2 drawing | 2D-Zeichnung | ||
MR2 3D drawing | 3D-Zeichnung |