EDM-453 Mikroschritt Treiber
EDM-453
Der EDM-453 Mikroschrittantrieb liefert erhebliche Vorteile für erhöhte Systemauflösung, niedrige Geräusche und laufruhige Bewegung. Die Leistungsstufe ist passend für Motoren mit niedriger elektrischer Zeitkonstante und erzielt eine hohe dynamische Leistung.
Produkte-Highlights
- Auflösungsumschaltung von 1/2- bis zu 1/64-Mikroschritten
- Hohe statische und dynamische Winkelauflösung
- Laufruhiger Betrieb, niedrige Geräusche
- Boostmodus für höhere Drehmoment-/Beschleunigungsausgabe
- Standbymodus für optimiertes Wärmemanagement
- Wechselrichter-Steuerungsmodus wählbar zwischen Regenerativlauf und Freilauf
- Taktfrequenz bis zu 150 kHz
- Alle Eingänge optoisoliert
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
Anpassung verfügbar
- Wenden Sie sich an uns für weitere Informationen zum EDM-453 oder maßgeschneiderte Antriebslösungen
Anwendungen
- Laborautomation
- Mikroschrittanwendungen
- Positionieren
- Robotik-Anwendungen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | EDM-453 |
---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | 0 to +50 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | +32 to +122 |
Feedback-Typ | Keiner |
Abweichung Stromerhöhung/Ruhestrom | ±30 % (bis zu Maximalstrom) |
Wechselrichter-Frequenz (kHz) | 40 |
Max. Taktfrequenz (kHz) | 150 |
Motor-Paarungen | Schrittmotoren |
Zulässige Gehäusetemperatur (°C) | 70 |
Zulässige Gehäusetemperatur (°F) | 158 |
Max. Phasenstrom EDM-453.00 (A) | 3 |
Max. Phasenstrom EDM-453.01 (A) | 1,5 |
Versorgungsspannung (VDC) | 12 to 45 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
EDM-453 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|