EDM-453

EDM453 Mikroschrittt Treiber

EDM-453 Mikroschrittt Treiber

EDM-453

Der EDM-453 Mikroschrittantrieb liefert erhebliche Vorteile für erhöhte Systemauflösung, niedrige Geräusche und laufruhige Bewegung. Die Leistungsstufe ist passend für Motoren mit niedriger elektrischer Zeitkonstante und erzielt eine hohe dynamische Leistung.

Produkte-Highlights

  • Auflösungsumschaltung von 1/2- bis zu 1/64-Mikroschritten
  • Hohe statische und dynamische Winkelauflösung
  • Laufruhiger Betrieb, niedrige Geräusche
  • Boostmodus für höhere Drehmoment-/Beschleunigungsausgabe
  • Standbymodus für optimiertes Wärmemanagement
  • Wechselrichter-Steuerungsmodus wählbar zwischen Regenerativlauf und Freilauf
  • Taktfrequenz bis zu 150 kHz
  • Alle Eingänge optoisoliert
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz

Anpassung verfügbar

  • Wenden Sie sich an uns für weitere Informationen zum EDM-453 oder maßgeschneiderte Antriebslösungen

Anwendungen

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer EDM-453
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) 0 to +50
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) +32 to +122
Feedback-Typ Keiner
Abweichung Stromerhöhung/Ruhestrom ±30 % (bis zu Maximalstrom)
Wechselrichter-Frequenz (kHz) 40
Max. Taktfrequenz (kHz) 150
Motor-Paarungen Schrittmotoren
Zulässige Gehäusetemperatur (°C) 70
Zulässige Gehäusetemperatur (°F) 158
Max. Phasenstrom EDM-453.00 (A) 3
Max. Phasenstrom EDM-453.01 (A) 1,5
Versorgungsspannung (VDC) 12 to 45
Document Document Type Language File Type
EDM-453 Specification Page Spezifikationsseite
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre