Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

MIBL 0520

MIBL 0520 Motor Controller

MIBL 0520

Der MIBL 0520 ist ein kompakter Leistungsregler für die Steuerung von elektronisch kommutierten (bürstenlosen) Motoren. Dieser Regler kann Motoren von zehn Watt bis zu mehreren hundert Watt in den vier Quadranten steuern, während Positionierung und Phasenumschaltung durch Hall-Effekt-Sensoren gewährleistet wird. Der Regler MIBL 0520 passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet eine Konfigurationskapazität, auf die eine Software-Suite Zugriff hat. Er eignet sich perfekt für variable Drehzahlregelung, Positionierung oder Drehmomentregelung. Kommunikations- und Feldbusprotokolle basieren auf Industriestandards: RS485, USB und analoge Steuerung. Die verfügbare Software-Suite ermöglicht eine einfache Konfiguration und eine unkomplizierte Umsetzung. Die Achsensteuerung wird durch analogen Befehl oder digitalen Bus für mehr Kontrolle von Spannung (V), Drehmoment (I) oder Drehzahl abgeschlossen.

Produkte-Highlights

  • Spannung, Drehmoment, Drehzahlregelung
  • Optimiertes Strommanagement
  • Kommunikation und Konfiguration über RS485 oder USB
  • Vereinfachte analoge und digitale Steuerung
  • Motor- und Systemeinstellungen
  • Steuerregister
Artikel-Nummer MIBL 0520
Gewicht (g) 210
Gewicht (oz) 7,41
Max. Dauereingangsleistung (W) 720
Stromgrenze (A DC) 20
Max. Nennspannung (V) 48
Min. Nennspannung (V) 20
Gehäusematerial Metal
Document Document Type Language File Type
software_MIBL0520.zip Software application/x-zip-compressed
specifications_MIBL.pdf Spezifikationsseite application/pdf
brochure_MIBL_user_manual.pdf Broschüre application/pdf