B16 (Sleeve Bearing)

B16 Gleitlager Mikromotor Getriebe

B16 Gleitlager Mikromotor Getriebe

B16 (Gleitlager)

Die Kombination unseres Stirnrad-Getriebekopfes B16 mit kernlosem Bürsten-DC-Motor liefert eine einzelne, ab Werk integrierte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad Dank des Stirnradgetriebes liefert diese Anordnung den Antrieb in der gleichen Achse wie der Motor. Die innewohnende Ausführung des B16-Getriebekopfes ergibt einen besseren Gesamtwirkungsgrad und eine niedrigere Geräuschentwicklung, was Anforderungen eines breiten Anwendungsbereich wie medizinische Pumpen, Sicherheit und Zugangskontrolle und Luxuswaren sind.

Produkte-Highlights

  • Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
  • Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis.
  • Untersetzung von 5:1 bis 2187:1
  • Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis
  • Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
  • Kompakte Ausführung
  • Nenndrehmoment 0,12 Nm
  • Anpassung an Anwendungsanforderungen

Anpassung verfügbar

  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Spezielle Schmiermittel

Artikel-Nummer B16-0-5 B16-0-9 B16-0-15 B16-0-27 B16-0-45 B16-0-81 B16-0-135 B16-0-141 B16-0-243 B16-0-405 B16-0-729 B16-0-1215 B16-0-2187
Motordurchmesser (in) 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gewicht (g) 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12
Gewicht (oz) 0,25 0,25 0,28 0,28 0,32 0,32 0,35 0,35 0,35 0,39 0,39 0,42 0,42
Wellenspiel – Axial (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Wellenspiel – Radial (μm) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
Übersetzung 5 9 15 27 45 81 135 141 243 405 729 1215 2187
Effizienz 55 81 73 73 65 65 59 59 59 53 53 48 48
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Axialkraft (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Max. Axialkraft (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Länge (in) 1,05 0,41 0,51 0,51 0,6 0,6 0,7 0,31 0,31 0,8 0,8 0,9 0,9
Länge (mm) 26,8 10,5 13 13 15,5 15,5 18 8 8 20,5 20,5 23 23
Anzahl Getriebestufen 4 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7
Max. Aufpresskraft (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Max. Aufpresskraft (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Max. statisches Drehmoment (Nm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Max. statisches Drehmoment (oz-in) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Drehrichtung = = = = = =
Document Document Type Language File Type
B16 Specification Page Spezifikationsseite
B16 drawing 2D-Zeichnung
B16 3D drawing 3D-Zeichnung
B16-0-243 3D Drawing 3D-Zeichnung
B16-0-729 3D Drawing 3D-Zeichnung
B16-0-1215 3D Drawing 3D-Zeichnung
B16-0-2187 3D Drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre