B16 Kugellager Mikromotor Getriebe
B16 (Kugellager)
Die Kombination unseres Stirnrad-Getriebekopfes B16 mit kernlosem Bürsten-DC-Motor liefert eine einzelne, ab Werk integrierte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad Dank des Stirnradgetriebes liefert diese Anordnung den Antrieb in der gleichen Achse wie der Motor. Die innewohnende Ausführung des B16-Getriebekopfes ergibt einen besseren Gesamtwirkungsgrad und eine niedrigere Geräuschentwicklung, was Anforderungen eines breiten Anwendungsbereich wie medizinische Pumpen, Sicherheit und Zugangskontrolle und Luxuswaren sind.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis.
- Untersetzung von 5:1 bis 2187:1
- Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
- Kompakte Ausführung
- Nenndrehmoment 0,12 Nm
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | B16-2R-0-1215 | B16-2R-0-135 | B16-2R-0-405 | B16-2R-0-45 | B16-2R-0-5 | B16-2R-0-141 | B16-2R-0-15 | B16-2R-0-2187 | B16-2R-0-243 | B16-2R-0-27 | B16-2R-0-729 | B16-2R-0-81 | B16-2R-0-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewicht (g) | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 |
Gewicht (oz) | 0,42 | 0,35 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 0,28 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,39 | 0,32 | 0,25 |
Wellenspiel – Axial (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Übersetzung | 1215 | 135 | 405 | 45 | 5 | 141 | 15 | 2187 | 243 | 27 | 729 | 81 | 9 |
Effizienz | 48 | 59 | 53 | 65 | 81 | 59 | 73 | 48 | 59 | 73 | 53 | 65 | 81 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Axialkraft (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Max. Axialkraft (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Länge (in) | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,41 | 0,7 | 0,51 | 0,9 | 0,7 | 0,51 | 0,8 | 0,6 | 0,41 |
Länge (mm) | 23 | 18 | 20,5 | 15,5 | 10,5 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 20,5 | 15,5 | 10,5 |
Anzahl Getriebestufen | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Max. Aufpresskraft (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Drehrichtung | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b16.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
b16_0_1215.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
b16_0_243.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_b16.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
b16_0_729.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
b16_0_2187.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_b16.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|