ZUBEHÖR
B16C Minimotor-Getriebe mit Gleitlager
B16C (Gleitlager)
Der B16C ist ein kompaktes 16-mm-Getriebe, das direkt in die Athlonix-Gleichstrommotoren 16DCT, 16DCP und 17DCT von Portescap integriert werden kann und ein Nenndrehmoment von bis zu 100 mNm liefert. Das B16C-Getriebe ist eine hervorragende Option für Anwendungen mit geringem Platzangebot, einschließlich ambulanter enteraler Ernährungs-, Miniatur- und Heiminfusionspumpen.
Produkte-Highlights
- Nenndrehmoment bis 100 mNm
- Kompakte Bauweise
- Kundenspezifische Anpassungen möglich
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
Artikel-Nummer | B16C-0-24 |
---|---|
Motordurchmesser (mm) | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +149 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 100 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 14,16 |
Gewicht (g) | 30 |
Gewicht (oz) | 1,06 |
Übersetzung | 24 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 0,4 |
Effizienz | 0,73 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,5 |
Max. Axialkraft (lbs) | 1,1 |
Max. Axialkraft (N) | 5 |
Anzahl Getriebestufen | 3 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 22,48 |
Max. Aufpresskraft (N) | 100 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 1,1 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 5 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 8000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 0,2 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 28,32 |
Drehrichtung | Opposite |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b16c.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_b16c.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_b16c.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
pr_new_B16C_compact_gearhead_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
brochure_new_B16C_gearbox_ger.pdf | Broschüre |
|