BA16 Kugellager Mikromotor Getriebe
BA16 (Kugellager)
Unser Getriebekopf BA16 enthält die Hybridtechnologie, bestehend aus Stirnrad- und Planetengetriebe, was eine höhere Leistungsdichte mit optimiertem Wirkungsgrad in einem kleineren Gehäuse liefert. Außerdem kann der Getriebekopf durch seine integrierte Ausführung weitestgehend in Anwendungen verwendet werden, die eine niedrige Geräuschentwicklung fordern.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis.
- Untersetzung von 22:1 bis 3280,5:1
- Untersetzungsgetriebekopf mit Stirnrad- und Planetengetriebe.
- Nenndrehmoment 0,2 Nm
- Kompakte Ausführung
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | BA16-2R-0-22.5 | BA16-2R-0-40.5 | BA16-2R-0-67.5 | BA16-2R-0-121.5 | BA16-2R-0-202.5 | BA16-2R-0-243 | BA16-2R-0-364.5 | BA16-2R-0-607.7 | BA16-2R-0-1093.5 | BA16-2R-0-1822.5 | BA16-2R-0-3280.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gewicht (g) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Gewicht (oz) | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,56 |
Wellenspiel – Axial (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Übersetzung | 22,5 | 40,5 | 67,5 | 121,5 | 202,5 | 243 | 364,5 | 607,7 | 1093,5 | 1822,5 | 3280,5 |
Effizienz | 72 | 72 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 48 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Axialkraft (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Max. Axialkraft (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Länge (in) | 1,04 | 1,04 | 1,14 | 1,14 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,33 | 1,33 | 1,43 | 1,43 |
Länge (mm) | 26,7 | 26,7 | 29,2 | 29,2 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 34,2 | 34,2 | 36,7 | 36,7 |
Anzahl Getriebestufen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Max. Aufpresskraft (N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Drehrichtung | = | = | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
BA16 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
BA16 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
BA16 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|