K24 Gleitlager Mikromotor Getriebe
K24 (Gleitlager)
Die Kombination unseres Stirnrad-Getriebekopfes K24 mit kernlosem Bürsten-DC-Motor liefert eine einzelne ab Werk integrierte Lösung für abfordernde Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad Dank des Stirnradgetriebes liefert diese Anordnung den Antrieb in der gleichen Achse wie der Motor. Die integrierte Ausführung des K24-Getriebes ergibt einen besseren Gesamtwirkungsgrad und eine niedrigere Geräuschentwicklung, was Anforderungen eines breiten Anwendungsbereichs wie medizinische Pumpen, Sicherheit und Zugangskontrolle und Luxuswaren sind.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis.
- Untersetzung von 5:1 bis 2048:1
- Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
- Kompakte Ausführung
- Nenndrehmoment 0,17 Nm
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | K24-2R-0-5 | K24-2R-0-8 | K24-2R-0-20 | K24-2R-0-32 | K24-2R-0-64 | K24-2R-0-128 | K24-2R-0-320 | K24-2R-0-800 | K24-2R-0-2048 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 | 0,9432 |
Motordurchmesser (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Gewicht (g) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
Gewicht (oz) | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Übersetzung | 5 | 8 | 20 | 32 | 64 | 128 | 320 | 800 | 2048 |
Effizienz | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Axialkraft (lbs) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Max. Axialkraft (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Länge (in) | 0,59 | 0,59 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Länge (mm) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
Anzahl Getriebestufen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Max. Aufpresskraft (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
K24 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
K24 drawing | 2D-Zeichnung | ||
K24 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
K24-0-20 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
K24-0-32 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
K24-0-128 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
K24-0-800 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |