K24 (Ball Bearing)

K24 Kugellager Mikromotor Getriebe

K24 Kugellager Mikromotor Getriebe

K24 (Kugellager)

Die Kombination unseres Stirnrad-Getriebekopfes K24 mit kernlosem Bürsten-DC-Motor liefert eine einzelne ab Werk integrierte Lösung für abfordernde Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad Dank des Stirnradgetriebes liefert diese Anordnung den Antrieb in der gleichen Achse wie der Motor. Die integrierte Ausführung des K24-Getriebes ergibt einen besseren Gesamtwirkungsgrad und eine niedrigere Geräuschentwicklung, was Anforderungen eines breiten Anwendungsbereichs wie medizinische Pumpen, Sicherheit und Zugangskontrolle und Luxuswaren sind.

Produkte-Highlights

  • Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
  • Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis.
  • Untersetzung von 5:1 bis 2048:1
  • Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis
  • Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
  • Kompakte Ausführung
  • Nenndrehmoment 0,17 Nm
  • Anpassung an Anwendungsanforderungen

Anpassung verfügbar

  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Spezielle Schmiermittel

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer K24-0-5 K24-0-8 K24-0-20 K24-0-32 K24-0-64 K24-0-128 K24-0-320 K24-0-800 K24-0-2048
Motordurchmesser (in) 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432
Motordurchmesser (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Gewicht (g) 15 15 18 18 18 18 21 21 21
Gewicht (oz) 0,53 0,53 0,63 0,63 0,63 0,63 0,71 0,71 0,71
Wellenspiel – Axial (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Wellenspiel – Radial (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Übersetzung 5 8 20 32 64 128 320 800 2048
Effizienz 85 85 75 75 75 75 65 65 65
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Axialkraft (lbs) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Max. Axialkraft (N) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Länge (in) 0,59 0,59 0,7 0,7 0,7 0,7 0,82 0,82 0,82
Länge (mm) 15 15 18 18 18 18 21 21 21
Anzahl Getriebestufen 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Max. Aufpresskraft (lbs) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Max. Aufpresskraft (N) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Max. statisches Drehmoment (Nm) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Max. statisches Drehmoment (oz-in) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Drehrichtung = = = = = = = = =
Document Document Type Language File Type
K24 Specification Page Spezifikationsseite
K24 drawing 2D-Zeichnung
K24 3D drawing 3D-Zeichnung
K24-0-20 3D Drawing 3D-Zeichnung
K24-0-32 3D Drawing 3D-Zeichnung
K24-0-128 3D Drawing 3D-Zeichnung
K24-0-800 3D Drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre