R10 Gleitlager Mikromotor Getriebe
R10 (Gleitlager)
Unser R10 ist ein Vollplastikgetriebekopf aus einem Stück für eine bessere Räderwerkausrichtung. Wegen dieser Funktionseigenschaft und auch wegen des einzigartigen Gehäusematerials führt dies zu geringeren Geräuschen und einer höheren Lebensdauer. Wegen des niedrigen Spiels ist der R10 für Präzisionsbewegungsanforderungen in verschiedenen Anwendungen ideal geeignet.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis
- Untersetzung von 4:1 bis 4096:1
- Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
- Kompakte Ausführung
- Nenndrehmoment 0,1 Nm
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Untersetzungen
- Spezielle Schmiermittel
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | R10-200-4 | R10-200-16 | R10-200-64 | R10-200-256 | R10-200-1024 | R10-200-4096 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
Motordurchmesser (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht (g) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gewicht (oz) | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
Übersetzung | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 |
Effizienz | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Axialkraft (lbs) | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
Max. Axialkraft (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge (in) | 0,49 | 0,62 | 0,76 | 0,9 | 1,03 | 1,03 |
Länge (mm) | 12,5 | 16 | 19,5 | 23 | 26,5 | 26,5 |
Anzahl Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Max. Aufpresskraft (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R10 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
R10 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
R10 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|