R22 Kugellager Mikromotor Getriebe
R22 (Kugellager)
Unser R22 ist ein Vollplastikgetriebekopf, ausgestattet mit einem Planetengetriebe für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment in einer relativ kleinen Baugröße erfordern. Wegen des niedrigen Spiels ist er für Präzisionsbewegungsanforderungen in verschiedenen Anwendungen ideal geeignet. Zusammen mit den Vorteilen des Planetengetriebes und seinem einzigartigen Lagersystem liefert er hohe Kräfte für Anwendungen mit einer höheren radialen Belastbarkeit.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis
- Untersetzung von 5,75:1 bis 1090:1
- Nenndrehmoment 0,6 Nm
- Kompakte Ausführung
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | R22-2R-0-5.75 | R22-2R-0-16.2 | R22-2R-0-19.4 | R22-2R-0-27.6 | R22-2R-0-33.1 | R22-2R-0-65.5 | R22-2R-0-93.2 | R22-2R-0-111 | R22-2R-0-132 | R22-2R-0-159 | R22-2R-0-190 | R22-2R-0-376 | R22-2R-0-641 | R22-2R-0-1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gewicht (g) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
Gewicht (oz) | 0,71 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Wellenspiel – Axial (μm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Übersetzung | 5,75 | 16,2 | 19,4 | 27,6 | 33,1 | 65,5 | 93,2 | 111 | 132 | 159 | 190 | 376 | 641 | 1090 |
Effizienz | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Leitungsverstärker-Parameter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Axialkraft (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Max. Axialkraft (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Länge (in) | 0,98 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Länge (mm) | 25 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Anzahl Getriebestufen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
Max. Aufpresskraft (N) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
R22 drawing | 2D-Zeichnung | ||
R22 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22-10-19.4 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22-10-0-33 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22-10-0-111 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22-10-0-190 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22-10-0-641 3D Drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |