ZUBEHÖR
R22T Kugellager Mikromotor Getriebe
R22T (Kugellager)
Der R22T-Getriebekopf ist in Vollmetall-Getriebebauweise mit optimierten Verzahnungen ausgeführt. Das R22T-Getriebe bietet ein Drehmoment von bis zu 1,5 Nm und wurde für besseres Wärmemanagement optimiert, bei gleichzeitiger Steigerung von Effizienz, Lebensdauer und Sicherheitsfaktoren. Dieser kompakte Getriebekopf bietet niedrige Betriebskosten und ist damit ideal für handbetriebene Anwendungen.
Produkte-Highlights
- Drehmomentabgabe bis zu 1,5 Nm
- Verfügbare Stufen: 1., 2., 3., 4.
- Geeignet für nutenlose Gleichstrommotoren mit Bürsten oder bürstenlos von Portescap
- Optimierte Bauweise für besseres Wärmemanagement
- Hochpräzise Leistung zum wettbewerbsfähigen Preis
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
- Befestigungslöcher
Anwendungen
Artikel-Nummer | R22T 2R 0 14.1 | R22T 2R 0 29.2 | R22T 2R 0 52.7 | R22T 2R 0 157.5 | R22T 2R 0 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 500 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 99 | 99 | 170 | 170 | 71 |
Gewicht (g) | 52 | 52 | 66 | 66 | 40 |
Gewicht (oz) | 1,834 | 1,834 | 2,328 | 2,328 | 1,41 |
Wellenspiel – Axial (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wellenspiel – Axial (μm) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (in) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (μm) | <50 max. | <50 max. | <50 max. | <50 max. | <50 max. |
Übersetzung | 14,1 | 29,2 | 52,7 | 157,5 | 5,4 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 |
Effizienz | 81 | 81 | 73 | 73 | 90 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1 |
Max. Axialkraft (lbs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max. Axialkraft (N) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Länge (in) | 1,12 | 1,12 | 1,39 | 1,39 | 0,85 |
Länge (mm) | 28,45 | 28,45 | 35,25 | 35,25 | 21,6 |
Anzahl Getriebestufen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Max. Aufpresskraft (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 22,5 | 22,5 | 26,9 | 26,9 | 14,6 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (N) | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_r22t_gearhead_for_mid_torque_applications_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
specifications_r22t_2r.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_r22t_2r.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_r22t_2r.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_r22t_mid_torque_gearhead_ger.pdf | Broschüre |
|