ZUBEHÖR
R32HT Kugellager Mikromotor Getriebe
R32HT (Kugellager)
Das R32HT-Getriebe ist ein vollmetallischer Getriebekopf mit hohem Drehmoment, der mit einer Planetenanordnung für Anwendungen entwickelt wurde, die ein sehr hohes Drehmoment in einem relativ kleinen Gehäuse erfordern. Der R32HT kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 9 Nm liefern. Wegen des niedrigen Spiels ist er für Präzisionsbewegungsanforderungen in verschiedenen Anwendungen ideal geeignet. Zusammen mit den Vorteilen des Planetengetriebes und seinem einzigartigen Lagersystem liefert er hohe Kräfte für Anwendungen mit einer höheren radialen Belastbarkeit.
Produkte-Highlights
- Nenndrehmoment 9 Nm
- Verfügbare Getriebeuntersetzung: 99,8 (andere Untersetzungen sind auf Anfrage erhältlich)
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis
- Kompakte Ausführung
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | R32HT-2R-0-99.8 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,2576 |
Motordurchmesser (mm) | 32 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | `-30 to + 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | 22 to 185 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 9000 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1274 |
Gewicht (g) | 210 |
Gewicht (oz) | 7,407 |
Wellenspiel – Axial (μm) | < 10 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (in) | < 0.000393701 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (μm) | < 0.01 |
Wellenspiel – Radial (μm) | < 10 |
Übersetzung | 99,8 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 65 |
Effizienz | 75 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 2 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1 |
Max. Axialkraft (lbs) | 33,75 |
Max. Axialkraft (N) | 150 |
Anzahl Getriebestufen | 3 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 112,5 |
Max. Aufpresskraft (N) | 500 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 36 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (N) | 160 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 40,5 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 180 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 8000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 20 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 2832 |
Drehrichtung | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_r32ht.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_r32ht.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_r32ht.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
pr_new_R32HT_gearhead_June_2022_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
brochure_R32HT_gearbox_promo_flyer_ger.pdf | Broschüre |
|