So wählen Sie einen Antrieb aus

So wählen Sie einen Antrieb aus

SCHRITTMOTOR TREIBER

Schrittmotorwicklung

Unipolarer/Bipolarer Anschluss

Treibertyp

L/R bezieht sich auf Spannungsquelle, Wechselrichter-Antrieb oder PWM sind Stromquellen

Strom- und Spannungsauslegung

Dies definiert die Stromstärke, die der Treiber liefern kann und definiert zusätzlich die Anforderungen an die Stromversorgung.

Wechselrichter-Frequenz

Die Wechselrichter-Frequenz ist die Frequenz, mit der die Motorspulen erregt werden.

Die Stromstärke wird durch das zeitbezogene Ein-/Ausschaltverhältnis geregelt.

Zusätzliche Optionen

Boost-Option, Standby-Option, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutzn

Bürsten- und bürstenloser DC-Antrieb

Strom- und Spannungsauslegung

Dies definiert die Stromstärke, die der Treiber liefern kann und definiert zusätzlich die Anforderungen an die Stromversorgung.

Feedback

Typischerweise ein Inkremental-Encoder; TTL unsymmetrisch oder RS-422 symmetrisch

Servosteuerung

PWM-Frequenzbereich.

Strom, Drehzahl und Positionsmodi im Betrieb

Referenzbefehl

CANopen, serieller Befehl, Analogeingang

Zusätzliche Optionen

Boost-Option, Standby-Option, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Feedbackverlust

Drive
 EDM 453 Schrittmotor-Treiberschaltung für vollen, halben oder Mikroschrittmodus

Bipolarer Wechselrichter-Antrieb, 3 A pro Phase, 45 V

LVD Niederspannungs-Hochleistungsservotreiber für kleine und große Bürsten- oder bürstenlose DC-Motoren

12-48 VDC, 7 A RMS max. kontinuierlich, 12 A RMS Spitze, CANopen-Schnittstelle