So wählen Sie einen Getriebe aus

Getriebekopftyp

Wählen Sie "B" oder "K" für Stirnradgetriebe
Wählen Sie "R" für Planetengetriebe
Bei begrenztem Strom für die Anwendung - wählen Sie den Stirnradgetriebekopf.
Wenn die Anwendung ein hohes Drehmoment benötigt - wählen Sie einen Planetengetriebekopf

Dynamisches Drehmoment

Bestimmen Sie das dynamische Drehmoment (Laufmoment) in der Anwendung zur endgültigen Getriebkopfauswahl. Das dynamische Drehmoment sollte gleich oder geringer als das maximale Nenndrehmonent des Getriebekopfes sein.

Statisches Drehmoment

Wenn ein Blockiermoment gefordert ist - wählen Sie einen Getriebekopf mit einem höheren Drehmoment als das Blockiermoment in der Anwendung.

Maximale Eingangsdrehzahl

Die maximale Eingangsdrehzahl sollte bei der Auswahl eines Getriebekopfes berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Leerlaufdrehzahl des Motors, um sicherzustellen, dass die Getriebekopfbelastbarkeit nicht überschritten wird.

Durchmesser

Die Zahl nach der Getriebekopf-Typenbezeichnung ist der Durchmesser in mm. Die Motor-Spezifikationsseiten geben kompatible Getriebeköpfe an.

Ausführungscode

0 bezeichnet Standardspezifikationen, kundenspezifische Spezifikationen werden durch eine zugeordnete Nummer bezeichnet.

Untersetzung

Es sind unterschiedliche Untersetzungen verfügbar. Wählen Sie eine Untersetzung, die eine Leerlaufdrehzahl über der erforderlichen Lastdrehzahl in der Anwendung hat. Eine schnelle Berechnung zur Bestimmung der Leerlaufdrehzahl des Getriebemotors ist die Division der Leerlaufdrehzahl durch die Untersetzung.

 Motorbezeichnung
 R 22 0 190
R Getriebekopftyp
B, K = Stirnradgetriebe
R = Planetengetriebe
22 Durchmesser (mm)
 0 Ausführungscode
 190 Untersetzung