Magnetischer Drehgeber M-Sense22
M-Sense22
Der magnetische Drehgeber M-Sense22 verfügt über die neueste Chip-Technologie und bietet ein hohes Maß an Genauigkeit. Er ist damit ideal für Anwendungen, die eine genaue Positionierung und Bewegungsrückmeldung im geschlossenen Regelkreis erfordern, geeignet. Der M-Sense22 ist mit einem breiten Auflösungsbereich von bis zu 1024 Zeilen erhältlich und verfügt über eine integrierte Leitungstreiberoption. Der M-Sense22-Drehgeber kann auch eine inkrementelle und absolute Rückmeldung liefern.
Produkte-Highlights
- Genauigkeit bis 1,5 Grad
- Integrierter RS422-Leitungstreiber als Option
- Jede Auflösung bis zu 1024
- Inkrementelle und absolute Rückmeldung verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
- Kabel- oder Steckausgänge
- Steckverbinder
- Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
- Integrierte Leitungstreiber
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Diagnose-Analysatoren
- Laborautomation
- Schrauber
- Akkuschrauber
- Chirurgische Roboter
Artikel-Nummer | M-Sense22i | M-Sense22a |
---|---|---|
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 / 125 | -40 / 125 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 / 257 | -40 / 257 |
Gewicht (g) | 8 | 8 |
Gewicht (oz) | 0,28 | 0,28 |
Encoder-Typ | Integrierter Magnet | Integrierter Magnet |
Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
Kabeltyp | 10 x AWG28 | 6 x AWG28 |
Masseträgheit der Codierscheibe (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,04 | 0,04 |
Max. Zählfrequenz (kHz) | 4000 | 4000 |
Einschaltdauer (%) | 50 | - |
Elektrische Phasenverschiebung (grad) | 90 | - |
Max. INL (Integral Non Linearity) (grad) | 1,5 | 1,5 |
Leitungsverstärker-Parameter | 4 mA/10 MHz | 4 mA/10 MHz |
Ausgangsfrequenz (MHz) | 16 | 16 |
Ausgangssignal | Push-Pull-Stecker | Push-Pull-Stecker |
Max. Anstiegszeit/Fallzeit (CL=50pF) (ns) | 60 | 60 |
Anstiegszeit (ns) | 60 | 60 |
Signalverhältnis (%) | N/A | N/A |
Max. Drehzahl bei 1024 PPR (rpm) | 120000 | 120000 |
Max. Versorgungsstrom (mA) | 30 | 30 |
Versorgungsstrom, Ruhezustand (mA) | 10 | 10 |
Typischer Versorgungsstrom (mA) | 23 | 23 |
Versorgungsspannung (V) | Min. 4,5; max. 5,5 | Min. 4,5; max. 5,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_m-sense22.DXF | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_m-sense22.pdf | Spezifikationsseite |
|