Encoder / Drehgeber
Encoder liefern das Feedback für Ihre genaue Kontrolle von Motordrehzahl und Position. Wir bieten drei Encodertypen an: Optische, magnetische und magnetorwiderstands -Typen. Deren robuste Ausführung macht sie passend für widrige Umgebungen. Auflösungen von 1 bis 1024 Impulsen pro Umdrehung mit bis zu 3 Kanälen sind verfügbar.
SHOP MINI MOTORS
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Verwandte Links
ENCODER / DREHGEBER
Modell | Anzahl verfügbare Impulse (LPR) | Encoder-Typ | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|
MR2 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 | Integrierter Magnet | ||||
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Integrierter Magnet | ||||
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Integrierter Magnet | ||||
D12 | 12 | Integrierter Magnet | ||||
F16 | 16 | Integrierter Magnet | ||||
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3 Kanäle optisch | ||||
M-Sense12A | 1-1024 | Integrierter Magnet |