Motorsteuerungen
Im Bereich der Antriebstechnik spielen Steuerungen eine wichtige Rolle als Bestandteil des gesamten Antriebssystems: Sie ermöglichen eine präzise Anpassung der Leistungseigenschaften von Gleichstrommotoren, wenn es beispielsweise um die Regelung der Drehzahl, des Drehmoments und der Position geht. Die Arbeitsweise der Steuerung hängt davon ab, ob der Motor Bürsten besitzt oder nicht, oder ob es sich um einen Schrittantrieb handelt, denn der innere Aufbau der Steuerung wird von der jeweiligen Motorentechnologie bestimmt.
Beispielsweise verwenden BLDC-Motorsteuerungen Sensoren, um die Position des Rotors zu ermitteln und mithilfe von Transistoren den Stromfluss durch die Wicklungen zu ändern. Eine Schrittmotor-Steuerung liefert dagegen Strom in Impulsen – dadurch werden die Pole des Stators mit Strom versorgt, und der Rotor bewegt sich.
Abgesehen von der Motortechnologie hängt die Auswahl der Steuerung von den jeweiligen Umgebungen ab, in denen der Motor verwendet wird. Dabei spielen der gewünschte Drehzahlbereich, die Drehmomentregelung und die Positionierungsgenauigkeit ebenso eine Rolle wie marktspezifische Anforderungen (beispielsweise, ob das Gerät autoklavierbar sein soll). Die autoklavierbaren Steuereinheiten von Portescap haben eine Lebensdauer von bis zu 1.000 Sterilisationszyklen und ermöglichen eine Ansteuerung basierend auf Hallsensoren, einem Encoder oder sensorlos. Darüber hinaus sind sie mit unseren genuteten und nutenlosen, sterilisierbaren BLDC-Motoren kompatibel.
SHOP MINI MOTORS
Verwandte Links
Steuerungen
Modell | Max. Nennspannung (V) | Min. Nennspannung (V) | Feedback-Typ | Max. Dauereingangsleistung (W) | Ansteuerung | Autoklav-Zyklen | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | Keiner | |||||||||
CNT1530 | 15 | 9 | sensorgesteuert | 300 | Drehzahl offener Regelkreis | 1000 | ||||
CNT2440 | 24 | 5 | Sensorlos | 960 | Drehzahl offener Regelkreis | 1000 | ||||
MIBL 0520 | 48 | 20 | sensorgesteuert | 720 |