ZUBEHÖR
R22HT Kugellager Mikromotor Getriebe
R22HT (Kugellager)
Portescap stellt das neue 22-mm-Planetengetriebe mit verbesserten Drehmoment vor. Das R22HT ist vollständig aus Metall gefertigt und mit spezialbeschichteten Zahnrädern ausgestattet. Es liefert einDauerdrehmoment von bis zu 3,7 Nm und einen Wirkungsgrad zwischen 62 und 82 % bei einer maximalen empfohlenen Eingangsdrehzahl von 12.000 U/min.
Produkte-Highlights
- Getriebe mit hohem Wirkungsgrad
- Geringeres Gewicht und reduzierte Gesamtgröße
- Modulbauweise
- Ideal für batteriebetriebene Werkzeuge
Anpassung verfügbar
- Adapter/Verlängerungen
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Gleit- oder Kugellager
- Spezielle Schmiermittel
Anwendungen
- Cockpit-Flugsteuersysteme
- Förderbänder
- Dental CAD/CAM-Fräsmaschinen
- Dentalbohrer
- Elektrische Greifer
- Laborautomation
- Materialhandhabung
- Medizinische Analysegeräte
- Physiotherapiegeräte
- Pick-und-Place Anwendungen
- Tragbare POC-Analysegeräte
- Elektrische Handwerkzeuge
- Ventilaktuatoren
- Fensterlüftungsbetätigung
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | R22HT-2R-0-10.9 | R22HT-2R-0-14.5 | R22HT-2R-0-16.4 | R22HT-2R-0-29.2 | R22HT-2R-0-36.5 | R22HT-2R-0-61.7 | R22HT-2R-0-84.3 | R22HT-2R-0-157.5 | R22HT-2R-0-410.1 | R22HT-2R-0-850.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 340 | 340 | 340 | 340 | 467 | 467 | 467 | 467 | 524 | 524 |
Gewicht (g) | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 |
Gewicht (oz) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,86 | 2,86 |
Wellenspiel – Axial (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (μm) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
Übersetzung | 10,9 | 14,5 | 16,4 | 29,2 | 36,5 | 61,7 | 84,3 | 157,5 | 410,1 | 850,3 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 8,7 | |
Effizienz | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Max. Axialkraft (lbs) | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Max. Axialkraft (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Länge (in) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,63 | 1,63 |
Länge (mm) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 41,9 | 41,9 |
Anzahl Getriebestufen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
Max. Aufpresskraft (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 425 | 425 | 425 | 425 | 358 | 358 | 358 | 358 | 595 | 595 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22HT 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
R22HT Specification Page | Spezifikationsseite | ||
R22HT drawing | 2D-Zeichnung | ||
R22HT (broschüre) | Broschüre | ||
R22HT (pressemitteilung) | Pressemitteilung |