ZUBEHÖR
R26HT Minimotor-Getriebekopf mit Kugellager
R26HT (Kugellager)
Das R26HT-Getriebe ist ein Vollmetall-Getriebekopf mit hohem Drehmoment, der mit einer Planetenanordnung für Anwendungen entwickelt wurde, die ein sehr hohes Drehmoment in einem relativ kleinen Gehäuse erfordern. Das R26HT kann ein maximales Dauerdrehmoment von bis zu 4 Nm liefern. Das R26HT verfügt über ein leistungsstarkes, optimiertes Design, das es ihm ermöglicht, hohen Eingangsdrehzahlen bis 18.000 U/min standzuhalten, sodass es sich optimal mit büstenlosen Gleichstrommotoren für hohe Geschwindigkeiten kombinieren lässt.
Produkte-Highlights
- Nenndrehmoment 4 Nm
- Verfügbares Untersetzungsverhältnis – 24:1 (Weitere Untersetzungen sind auf Anfrage erhältlich)
- Max. empfohlene Eingangsdrehzahl von 18.000 U/min
- Kompakte Bauweise
- Anpassung möglich
- Hochpräzise Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
Artikel-Nummer | R26HT-2R-0-24.1 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 4000 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 566 |
Gewicht (g) | 100 |
Gewicht (oz) | 3,53 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (in) | < 0.00039 |
Wellenspiel – Radial (bei 10 mm vom Flansch) (μm) | < 10 |
Übersetzung | 24,1 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 65 |
Effizienz | 85 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 2 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1 |
Max. Axialkraft (lbs) | 27 |
Max. Axialkraft (N) | 120 |
Anzahl Getriebestufen | 2 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 44 |
Max. Aufpresskraft (N) | 500 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 40,46 |
Max. Radialkraft bei 10 mm von der Befestigungsfläche (N) | 180 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 18000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 5 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 708 |
Drehrichtung | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_r26ht.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_r26ht.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_r26ht.STEP | 3D-Zeichnung | ||
pr_R26HT_gearhead_pairs_with_BLDC_motors_ger.pdf | Pressemitteilung |