ZUBEHÖR
R40 Kugellager Mikromotor Getriebe
R40 (Kugellager)
Unser R40 ist ein Vollmetallgetriebekopf, ausgestattet mit einem Planetengetriebe für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment in einer relativ kleinen Baugröße erfordern. Wegen des niedrigen Spiels ist er für Präzisionsbewegungsanforderungen in verschiedenen Anwendungen ideal geeignet. Zusammen mit den Vorteilen des Planetengetriebes und seinem einzigartigen Lagersystem liefert er hohe Kräfte für Anwendungen mit einer höheren radialen Belastbarkeit.
Produkte-Highlights
- Weitere Getriebeübersetzungen finden sind auf dem Datenblatt PDF, das sie hierzu öffnen müssen
- Hochpräzise Leistung zu einem günstigen Preis
- Untersetzung von 3,56:1 bis 753:1
- Nenndrehmoment 10 Nm
- Kompakte Ausführung
- Anpassung an Anwendungsanforderungen
- Gleit- und Kugellageroptionen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Spezielle Schmiermittel
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | R40-2R-0-3.56 | R40-2R-0-5.6 | R40-2R-0-15.2 | R40-2R-0-24 | R40-2R-0-54.2 | R40-2R-0-85.3 | R40-2R-0-134 | R40-2R-0-193 | R40-2R-0-303 | R40-2R-0-478 | R40-2R-0-753 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
Motordurchmesser (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Gewicht (g) | 245 | 245 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (oz) | 8,64 | 8,64 | 10,05 | 10,05 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
Wellenspiel – Axial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Wellenspiel – Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Übersetzung | 3,56 | 5,6 | 15,2 | 24 | 54,2 | 85,3 | 134 | 193 | 303 | 478 | 753 |
Effizienz | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Durchschnittliches Spiel bei 0,3 Nm (grad) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Durchschnittliches Spiel bei Leerlauf (grad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Axialkraft (lbs) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max. Axialkraft (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Länge (in) | 1,49 | 1,49 | 1,83 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Länge (mm) | 38,3 | 38,3 | 46,8 | 46,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Anzahl Getriebestufen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. Aufpresskraft (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Max. Aufpresskraft (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Max. Radialkraft bei 8 mm von der Befestigungsfläche (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. statisches Drehmoment (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max. statisches Drehmoment (oz-in) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
Drehrichtung | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R40 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
R40 drawing | 2D-Zeichnung | ||
R40 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |