Trouvez votre moteur miniature dans la boutique en ligne Portescap

Il est désormais encore plus facile de trouver, de configurer et d'acheter le moteur miniature idéal pour tous les environnements et toutes les enveloppes dans la nouvelle boutique en ligne Portescap (shop.portescap.com). Portescap a lancé ce site Web de commerce électronique simple à explorer pour sélectionner et commander rapidement et efficacement le bon moteur miniature pour les applications critiques en termes de performances.

Avec la gamme complète Portescap de moteurs à courant continu avec ou sans balais, moteurs pas-à-pas linéaires, moteurs à Can Stack et moteurs à aimant disque, tous disponibles dans le magasin en ligne, les clients peuvent parcourir les produits par technologie et filtrer par paramètres clés tels que le diamètre, la tension nominale, la vitesse et le couple. Il existe des options pour télécharger la page de catalogue associée, un modèle 3D ou un dessin 2D selon les besoins, vérifier la spécification par rapport aux applications appropriées et examiner les options de personnalisation pour adapter le moteur plus précisément à l'application en question. Les options disponibles pour les réducteurs et les codeurs peuvent également être examinées.

Avec le produit idéal configuré, les clients peuvent choisir les quantités à commander, voir la disponibilité actuelle et le délai de livraison, et, lorsqu'ils sont prêts, finaliser leur achat via la fonction de paiement en ligne sécurisée. Il est également possible de créer un compte en ligne pour des paiements encore plus rapides lors de futures visites dans la boutique. Pour les produits qui ne sont pas disponibles pour une expédition immédiate, le site propose également un processus rapide de demande de devis.

Dave Beckstoffer de Portescap commente : « Si de nombreux clients apprécient et requièrent une discussion détaillée de leur application avec notre équipe d'ingénieurs pour s'assurer qu'ils obtiennent le produit le mieux adapté, d'autres sont en mesure d'effectuer leur propre sélection de produits. Avec ce nouveau site Web de commerce électronique, les clients peuvent trouver rapidement ce dont ils ont besoin, vérifier la disponibilité et les délais, commander les quantités requises et effectuer leurs achats rapidement et efficacement. »