Portescap élargit sa plate-forme de moteurs à courant continu sans balais (BLDC) Ultra EC, avec le produit 22ECP-2A à électronique intégrée
Portescap présente le dernier-né de sa plate-forme de minimoteurs à courant continu sans balais Ultra EC™ : le moteur sans balais 22 ECP doté d’électronique intégrée. Ce nouveau moteur de 22 mm de diamètre est disponible dans une longueur de 35 mm. Ce moteur compact offre près de 50 % de couple continu de plus que les moteurs comparables, sans transiger sur le fonctionnement régulier et la longue durée de vie utile que vous attendez des produits Portescap.
L'intégration du pilote (driver) dans le moteur réduit à la fois bon nombre des complexités liées au fonctionnement de ce dernier, le temps d'installation, la taille globale de l'application et l'enchevêtrement des câblages, tout en procurant des avantages sur les coûts.
Les solutions de motorisation avec électronique intégrée conviennent parfaitement à des applications telles que les appareils respiratoires et de ventilation, les pompes à perfusion, les pompes industrielles miniatures, les instruments chirurgicaux à main, les diagnostics cliniques, ainsi que l'actionnement des valves, pour n’en citer que celles-ci.