Optimisez vos systèmes de défenses et d’aérospatiale
Votre mission, c’est notre priorité. Portescap a fondé son savoir-faire militaire et aérospatial sur la précision et l’innovation et propose aujourd’hui une large gamme de technologies répondant aux divers besoins du secteur. Nos solutions haute performance sont conçues pour résister à une large fourchette de température (de -55°C à plus de 125°C), pour endurer des chocs et vibrations mécaniques extrêmes, et pour optimiser l’équilibre entre longévité, puissance, dimensions et poids. Afin d’assurer une performance fiable même dans les conditions les plus difficiles, nos moteurs sont conformes aux normes DO-160 et MIL-STD-810 et capables de supporter des environnements particulièrement exigeants. Qu’il s'agisse d’applications critiques où la précision est indispensable, ou d’applications aéronautiques commerciales exigeant la plus grande fiabilité, Portescap apporte des solutions robustes et performantes pour assurer la continuité des systèmes les plus importants.
Accélérez le développement de vos opérations avec l'accompagnement de nos équipes
Accélérez votre processus conceptuel en collaborant avec nos experts en ingénierie dès les premières phases. Nous offrons deux types de prestations spécialisées : l’adaptation de systèmes standards, et la conception de projets sur mesure. Dans le premier cas, nous modifions nos solutions aérospatiales de contrôle du mouvement afin de les adapter à vos besoins pour gagner du temps et optimiser votre budget. Dans le second, nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec votre équipe afin de développer sur mesure des solutions entièrement personnalisées. Nos capacités de production accélérée de prototype permettent de progresser rapidement vers la phase de production, et nous travaillons avec la rapidité et la réactivité dont vos projets ont besoin pour évoluer de manière fluide et efficace.
Accédez à une excellence mondiale en manufacture
Nos installations sont certifiées AS9100 et nous respectons les réglementations d’exportation afin de vous donner accès à un solide réseau de production internationale. Notre équipe s’engage à livrer, dans votre région, des solutions de contrôle de mouvement répondant aux plus strictes exigences de qualité et de performance. Tirez parti de notre considérable expertise en ingénierie et de nos vastes capacités internationales afin de développer des systèmes conçus pour fonctionner de manière fiable en toutes circonstances.
- Efficacité supérieure du moteur
- Conception robuste
- Densité de puissance du moteur élevée
- Conception de durée de vie étendue
- Options des réducteurs et des codeurs
Autres applications :
- Train d'atterrissage d'avion
- Instruments de bord d'avions
- Actionneur électrique
- Système de dosage de carburant
- Véhicules terrestres et systèmes maritimes
- Gyroscope
- Téléviseurs de cabine
- Indicateurs
- Satellites