Défi

Les systèmes de défense anti-missiles nécessitent une agilité extrême pour se déplacer et intercepter des cibles ennemies tout en étant confrontés à des environnements extrêmes. Les performances de ces systèmes cruciaux sont influencées par des conditions critiques telles qu'une large plage de températures et des vibrations.
Les fonctionnalités de Portescap et son expertise en solutions motorisées fournissent des idées exceptionnelles, gages de réactivité, de fiabilité et de précision de mouvement. Nos solutions apportent un couple et une efficacité optimum dans des enveloppes compactes et légères, capables de fonctionner dans des conditions ambiantes critiques.
Avantages
- Performances dynamiques exceptionnelles (couple au-dessus de la plage de vitesses)
- Température de fonctionnement comprise entre -65 et 190 °F
- Faible EMI/EMC
- Modèles à densité de puissance élevée (compacts et légers)
- Conçus pour fonctionner dans des environnements critiques (chocs, vibrations)
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GST2R82 | 23 | 0,906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12,32 | 22 | 3,12 | 25 | 3,54 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | Magnétique avec contrôleur de ligne RS422 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |
E9 Codeur Optique | Optique 3 canaux | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500**, 512** |