Défi
Le contrôle de vol du cockpit, également appelé contrôle à l’intérieur de la cabine, offre aux pilotes la possibilité de guider la direction d’un avion en vol. Il envoie les instructions du pilote aux surfaces de contrôle des avions à voilure fixe ou à voilure tournante tout en fournissant un retour de force actif au pilote, ce qui lui permet de voir et de sentir les mouvements en fonction des commandes de vol, comme s’il s’agissait d’une résistance contre le volant d'une voiture dans un virage.
Les solutions motorisées de Portescap conviennent parfaitement aux dispositifs de retour de force active tels que les Side Stick Units (SSU), Rudder Pedals/Rudder Brake Pedal Unit (RBPU), Throttle Control Assembly (TCA)/Throttle Control Quarter (TCQ), ainsi qu’aux actionneurs Autopilot/AutoThrottle et Smart.
Le caractère essentiel du contrôle de vol du cockpit exige des moteurs miniatures fiables et précis, tandis que les contraintes d’espace et de poids exigent des solutions compactes, légères et puissantes (SWaP). Nos solutions CC sans balais ni encoches Ultra EC offrent d’excellentes performances tout en optimisant la taille et le poids de l’enveloppe et nos solutions CC sans balais avec encoches offrent une robustesse et une puissance accrues dans des ensembles très performants. Portescap propose également des réducteurs et des codeurs pour étendre les possibilités de couple et de retour pour chacun de ces moteurs.
Avantages
- Couple élevé, couple de détente minimal et faible inertie pour un démarrage et un arrêt rapides
- Compact et léger pour réduire l’encombrement et le poids
- Contrôle précis de la vitesse ou de la position lorsqu’il est associé à un dispositif de retour (hall, codeur, résolveur)
- Fiabilité élevée et longue durée de vie
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 |
PLAT SANS BALAIS AVEC ENCOCHE
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R22T (Roulement à billes) | 0,866 | 22 | 90 | 8000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Number of Lines Available (LPR) | Encoder Type | Shop |
---|---|---|---|
M-Sense16 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnétique intégré |