Aérospatial

La diversité de technologies et l'expérience dans la conception de Portescap ont fait de nous un fournisseur avéré de solutions de mouvement, pour une variété d'applications aérospatiales, y compris les avions civils et militaires. Nos solutions motorisées peuvent être utilisées pour améliorer l'expérience des passagers. Que ce soit dans le réglage d'un siège, pour une assise confortable, ou pour des stores de fenêtres automatisés au niveau sonore faible et au fonctionnement fluide - ils aident à maintenir une expérience idéale pour les passagers. Nos moteurs à la fois petits et puissants peuvent également être utilisés dans des applications aérospatiales qui se doivent précises. Ils sont également capables de résister aux environnements hostiles.

De plus, les moteurs Portescap peuvent être utilisés pour des soupapes et des actionneurs, réalisant des fonctions essentielles, comme par exemple la régulation du débit de carburant dans les machines pour contrôler le flux d'air. Avec les conceptions hautement spécialisées de Portescap, vous obtenez des solutions fiables, résistantes aux chocs thermiques et mécaniques , et à même de fournir la puissance nécessaire et une durée de vie étendue à ces applications, le tout dans un boîtier petit et léger.

  • Efficacité supérieure du moteur
  • Conception robuste
  • Densité de puissance du moteur élevée
  • Conception de durée de vie étendue
  • Options des réducteurs et des codeurs