Moteurs pour l'actionnement des valves

Défier

Valves et actionneurs sont utilisés dans les avions, pour réaliser diverses fonctions critiques, telles que la régulation du flux de carburant pour le moteur, le contrôle du flux du liquide de refroidissement et le contrôle du débit dans les systèmes de conditionnement d'air Étant donné leur emplacement dans l'avion, les solutions de mouvement pour ces applications doivent s'adapter aux conditions extrêmes tout en étant capables de fournir des performances maximales dans des structures de petites dimensions. Les technologies de moteur de Portescap sont à même de répondre aux besoins de ces applications, que ce soit au moyen de la vitesse et des réponses rapides du moteur à courant continu avec balais et sans fer ou avec l'inégalable combinaison de la précision et de l'accélération du moteur pas-à-pas à aimant disque.

Avantages

  • Densité de puissance élevée et faible inertie pour un démarrage et un arrêt rapides
  • Positionnement précis
  • Capacité de résister dans des environnements hostiles
  • Contrôle en boucle ouverte ou fermée

Options de personnalisation

  • Roulements à billes pour une durée de vie plus longue
  • Réducteurs pour augmenter la puissance
  • Codeur pour retour d'information sur la position
  • Longueur de l'arbre

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass