Moteurs pour stores de fenêtres automatisés

Défi

Les stores de fenêtres automatisés doivent être conformes aux paramètres de fonctionnement stricts - fonctionnement silencieux et fluide - le tout sans compromettre l’expérience du passager. Nos moteurs à courant continu sans fer génèrent un couple élevé dans un format petit et léger pour économiser le carburant. Les réducteurs augmentent la puissance totale et fournissent un positionnement plus précis le long du hublot.

Avantages

  • Réduction du poids pour une consommation de carburant diminuée
  • Densité de puissance élevée offrant un format compact
  • Option de réducteurs augmentant la puissance totale et diminuant le diamètre du moteur
  • Mouvement fluide de l'ouverture à la fermeture

Options de personnalisation

  • Roulements à billes pour une durée de vie étendue
  • Réducteurs pour augmenter la puissance
  • Codeur pour retour d'information sur la position

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass