Défi

Les mécanismes de guide-fils et les machines de bobinage de précision utilisées dans l'industrie textile requièrent un contrôle rapide et précis du mouvement et du positionnement. La capacité d'un moteur miniature à positionner et guider un fil avec précision lors du bobinage est essentielle pour le fonctionnement du mécanisme de guidage. Notre technologie exclusive de moteurs à aimant disque associe le mouvement précis d'un moteur pas-à-pas et la grande accélération d'un moteur à courant continu sans balais. Il en résulte une solution de mouvement capable d'atteindre une accélération angulaire de 300 000 rad/s2 avec le simple contrôle d'un moteur pas-à-pas.
Avantages
- Temps le plus court de mouvement dynamique (accélération angulaire > 300 000 rad/s2)
- Capacité accrue de vitesse supérieure aux moteurs pas-à-pas hybrides
- Précision et contrôle élevés
- Durée de vie étendue et faible niveau de bruit
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P532 EN | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 6,4 | 45 | 3.6 | 100 | |
P532 | 52 | 2,047 | 205 | 29 | 5,7 | 40 | 3.6 | 100 | |
P760 EN | 74 | 2,33 | 325 | 46 | 2,8 | 20 | 7.5 | 48 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | 1Step |