Défi

Les applications de surveillance dans les secteurs industriel, aérospatial et de la sécurité utilisent souvent des lentilles de caméras avec commande optique automatisée. Les moteurs de précision sont souvent utilisés pour commander le zoom, le foyer et les fonctions du diaphragme du système optique, afin de créer une image claire d'une cible en mouvement. La commande optique automatisée est communément utilisée lorsqu'un réglage constant est requis pour une longue durée, ou lorsque les personnes ne peuvent pas y accéder en raison de l'emplacement. Grâce à l'efficacité supérieure, le format léger et la vaste gamme de température de fonctionnement comprise entre -40 C et 60 C, les moteurs de Portescap sont parfaits pour ces applications souvent mobiles et soumises à des éléments difficiles.
Avantages
- Efficacité supérieure dans un format léger
- Haute densité de couple dans une une taille compacte
- Conçus pour résister à des températures de fonctionnement extrêmes
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
22DCP Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 | |
40ECP44 | 40 | 1,57 | 150 | 120 | 17 | 30000 | 230 | 8,11 | |
40ECP55 | 40 | 1,57 | 420 | 150,2 | 21,3 | 30000 | 240 | 8,47 | |
16ECP24 | 16 | 0,63 | 6,8 | 4 | 0,57 | 20000 | 31 | 1,09 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |