Défi

Du secteur pharmaceutique à celui de la parfumerie, les machines de distribution exigent la plus grande précision de dosage et de mélange des poudres et liquides. Nos moteurs offrent non seulement une durée de vie accrue mais proposent en plus une machine d'une efficacité supérieure capable d'une grande accélération et d'un haut débit. Plus important encore, les multiples options de réducteurs et de codeurs maximisent la productivité et l'efficacité de la machine.
Notre gamme de solutions de mouvement propose la précision, la vitesse et le couple requis pour augmenter la fiabilité de l'application et la productivité de la machine. Des options de configuration sont également disponibles, comme les bobinages personnalisés et les longueurs d'arbres. Notre équipe Portescap peut travailler avec vous à chaque étape du processus, de la sélection du produit à sa livraison finale. Une collaboration précoce est essentielle à la mise au point d'une solution réalisable qui réponde à vos besoins et optimise les performances de l'application. Voir ci-dessous les options supplémentaires.
Avantages
- Longévité permettant une fiabilité accrue de la machine
- Grande accélération aidant à augmenter la productivité de la machine
- Les multiples options de réducteurs et de codeurs maximisent la précision
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 |
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
17DCT Athlonix - Métal précieux | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Roulement à billes) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Palier lisse) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |